Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT120-70

    Google-Übersetzung,
    Ablage für Franke Gewerbespülen mit 600 oder 700 mm Tiefe, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, inkl. Regalhalter. für MAXL-Spülen (700 mm tief, 1200 mm breit)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,186.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057755
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeComplementary parts catering
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)41
    • Breite (mm)1186
    • Tiefe (mm)648
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommercial kitchen shelving and racking units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit