Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Google-Übersetzung,
    Großrollenhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geschlossenes Rundgehäuse mit Sichtfenster, Papierabzug über zwei Abreißkanten, für 1 Rolle mit max. Ø 260 mm, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 269 x 269 x 116 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000060983
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)269
    • Breite (mm)269
    • Tiefe (mm)116
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit