Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN electronic hand dryer RODX310
RODAN electronic hand dryer RODX310

    RODAN electronic hand dryer RODX310

    Google-Übersetzung,
    Berührungsloser elektronischer Warmluft-Händetrockner zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Infrarot-Sensoraktivität für berührungslose Bedienung, Sensorreichweite einstellbar von 10 bis 30 cm, Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten. Anschlussspannung 230 V, 50 Hz Gesamtleistung 2200 W Heizung 2100 W Motor 100 W Motor min 2850 U/min Luftmenge 274 m³/h Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s Abmessungen 314 x 215 x 163 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      163.00 mm
      Overall height      215.00 mm
      Overall width      314.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      274.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      2,100.00 watt
      Motor power      100.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      68.00 dB
      Total power      2,200.00 watt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090055
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHand dryers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)314
    • Tiefe (mm)163
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit