Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN soap dispenser RODX618
RODAN soap dispenser RODX618

    RODAN soap dispenser RODX618

    Google-Übersetzung,
    Seifenspender zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgekantete Frontabdeckung, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, geeignet für Flüssigseifen und Lotionen, 0,8 Liter Seifentank, Hebel zum Ziehen, inkl. Edelstahlschrauben u Dübel. Abmessungen 116 x 321 x 143 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      143.00 mm
      Overall height      300.00 mm
      Overall width      116.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090067
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)116
    • Tiefe (mm)143
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit