Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    Google-Übersetzung,
    Berührungsloser Papierhandtuchspender zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gefalteter Deckel mit Zylinderschloss und Standard-Franke-Schlüssel, Infrarot-Sensoraktivität für berührungslose Bedienung, integrierte Abreißkante, Bedarf 4 Stück Standard D 1,5 V Batterien, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechselmechanismus, für Rollen mit max. Breite 205 mm und max. Durchmesser 200 mm, Papierlänge einstellbar auf 200, 250 und 300 mm, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 290 x 390 x 224 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      226.00 mm
      Overall height      390.00 mm
      Overall width      290.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Sensor operation
      Maximum depth/diameter of consumable      220.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries      D Mono battery 1.5 V
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090071
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)290
    • Tiefe (mm)226
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit