Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS utility sink BS352
SIRIUS utility sink BS352

    SIRIUS utility sink BS352

    Google-Übersetzung,
    Universalspüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, tiefgezogenes Becken nahtlos verschweißt, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit Standrohrsieb, Abtropffläche mit Riffelung, 40 mm Aufkantung hinten, Wandhalterungen optional Ein Becken, Abtropffläche rechts, Breite 1100 mm Maße 1100 x 357 x 550 mm (B x H x T) Maße Becken 700 x 300 x 450 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      357.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      700.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      Yes
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Right

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100063
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)357
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika