Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS workroom sink SIRX753
SIRIUS workroom sink SIRX753

    SIRIUS workroom sink SIRX753

    Google-Übersetzung,
    Arbeitsbecken, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ablaufgarnitur 38 mm mit 1 1/2" Standstopfen/Überlaufrohr und Sieb, mit Edelstahl-Vierkantrohr-Untergestell, höhenverstellbar. Breite 2000 mm
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      2,000.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,920.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit  Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100359
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit