Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Google-Übersetzung,
    Siphonabdeckung für Ausgussbecken aus MIRANIT zur Wandmontage, aus Chromnickelstahl, inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 145 x 287 x 341 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101202
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeComplementary parts utility sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)287
    • Breite (mm)145
    • Tiefe (mm)341
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika