Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN hygiene waste bin RODX612E
RODAN hygiene waste bin RODX612E

    RODAN hygiene waste bin RODX612E

    Google-Übersetzung,
    Damenbinden- und Entsorgungsbehälter für Unterputzmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ca. 6 Liter Fassungsvermögen, mit integrierter Beutelhalterung, selbstschließender Deckel, mit integrierter Aufbewahrung für Hygienebeutel aus Papier, kombinierbar mit RODX191 Hygienebeutelspender für Plastikbeutel, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 401 x 659 x 130 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      659.00 mm
      Overall width      401.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101359
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)659
    • Breite (mm)401
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)7.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit