Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flushing pipe ZAQUA059
Flushing pipe ZAQUA059

    Flushing pipe ZAQUA059

    Google-Übersetzung,
    Spülrohr für Urinalspüler PROTRONIC für Aufputzmontage, Länge 200 mm, Messing poliert verchromt. Mit Kröpfung 30 mm
    Spezifikation
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank Yes
      Crank 30.00 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101461
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeComplementary parts flushings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flush pipes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit