Schuh- und Stiefelputzgerät zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Füßen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, Einlaufdurchmesser 1/2".
4 Waschplätze, inkl. Schlammfanggarnitur, Handbesen mit Hebelbetätigung und Auffangeimer mit Siphon
Abmessungen 2800 x 500 x 600 mm (B x H x T)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Australien | Kanada | Südafrika |
Deutschland | USA | |||
Estland | ||||
Finnland | ||||
Frankreich | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Lettland | ||||
Litauen | ||||
Luxemburg | ||||
Niederlande | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Rumänien | ||||
Russland | ||||
Schweden | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slowakei | ||||
Slowenien | ||||
Spanien | ||||
Tschechische Republik | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich |