Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Schlüsselschalter, Taster für Aufputzmontage, in beiden Schlüsselstellungen abschließbar, Schlüssel abziehbar. Maximale Betriebsspannung 230 V AC.
    Spezifikation
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102675
    • ProduktfamilieWater management
    • ProduktgruppeComplementary parts water management
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)72
    • Tiefe (mm)56
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungManual control switches
    • OmniClassNummer23-35 37 25
    • OmniClassTitelKey Lock Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit