Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workroom sink SIRW773
Workroom sink SIRW773

    Workroom sink SIRW773

    Google-Übersetzung,
    Arbeitsraumspüle aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Becken mit integriertem Hahnloch, ohne Hahnloch, mit Markierung zum Bohren von Löchern auf der Unterseite des Hahnlochs. Große Innenradien, Beckenboden mit 2° Gefälle. Alpinweiße Farbe. Ablauf mit untergeschraubtem Ablaufgarnitur inkl. abnehmbarem Schlammeimer, Überlauf DN 40 am Ablaufgarnitur und Ablaufstutzen DN 25 aus Edelstahl. Ablaufgarnitur mit Kugelhahn DN 40 komplett verrohrt. Abfalleinheit um 90° drehbar. Geschweißter Unterbaurahmen, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, verstellbare Standfüße. Inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge Yes
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102723
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)165.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-25 41 11 13 11
    • OmniClassTitelPlaster Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit