Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA hinged grab rail CNTX73B
CONTINA hinged grab rail CNTX73B

    CONTINA hinged grab rail CNTX73B

    Google-Übersetzung,
    Klappbarer Haltegriff ohne Toilettenpapierhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Schutz gegen unbeabsichtigtes Umklappen, Gummi-Stoppdämpfer, geprüftes und zertifiziertes Produkt, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T) Entspricht der Norm ÖNORM B 1600:2017 (Bügel zeigt im hochgeklappten Zustand max. 20cm zum Raum)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103670
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika