Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Google-Übersetzung,
    Abfallsammler für Wandmontage oder Standmontage, aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, selbstschließender Deckel, klappbarer Beutelhalter, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, ca. 30 Liter Fassungsvermögen, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 280 x 610 x 210 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103806
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)609
    • Breite (mm)275
    • Tiefe (mm)207
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit