Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, tiefgezogenes, nahtlos verschweißtes Becken, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Becken links oder rechts, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlaufrohr bestehend aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Abtropffläche mit Riffelung und schräg zum Becken, Abtropffläche mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert Set bestehend aus MAXS117-120 + Untergestell MAXF120-60 zum Anschrauben
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000104005
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit