Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Google-Übersetzung,

    Gewerbespüle zum Aufschrauben auf Untergestell, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, tiefgezogenes, nahtlos verschweißtes Becken, ohne Überlauf und 80 mm Armaturenbank, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlaufrohr aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Abtropffläche mit Riffelung und schräg zum Becken, Abtropffläche mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert.

    Satz aus MAXL112-140DW + MAXF140-70DW

    Spezifikation
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000104032
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit