Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Google-Übersetzung,

    Handtucharm zur Wandmontage, Edelstahl 304, runde Abdeckungen zum Verbergen der Schraubenbefestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

    Oberfläche hochglanzpoliert
    Abmessungen 238 x 54 x 70 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106247
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeTowel & rob holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)238
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit