Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wash trough with rear wall SOLX1200SB
Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    Google-Übersetzung,
    Waschtrog für 2 Personen mit Spritzschutz. Aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff Miranit, mit porenfreier, glatter Gelcoat-Hochglanzoberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Legen Sie ein 32-mm-Ablaufset mit Überlauf bei. CE-zertifiziert Farbe Alpinweiß Keine Hahnlöcher Abmessungen 1200 x 480 x 170 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030010665
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika