Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0007

    Google-Übersetzung,
    Zugstangen-Notdusche, für Aufputzmontage, mit Wasserzuführung aus der Wand und seitlichem Anschluss (mit Stopfen verschlossen) zum Anschluss einer Augendusche, Ventilbetätigung durch Dreikantgriff. Mit Wandhalterung und Notduschkopf. Nicht selbstschließend, Wasserdurchfluss wird durch Hochschieben der Zugstange gestoppt, grüne EPS-Beschichtung (RAL 6032), entspricht EN 15154, Teil 1, inkl. Sicherheitssymbol „Notdusche“ auf Klebeetikett nach ISO 3864, Teil 1 und Gebrauchsanweisung. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Druck, ca. 110 l/min bei 3 bar Druck, Wasseranschluss G 3/4 B.
    Spezifikation
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of fitting Wall installation
      Type of connection Wall connection
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030019170
    • ProduktfamilieEmergency showers
    • ProduktgruppeWhole body showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • OmniClassNummer23-29 37 15
    • OmniClassTitelEmergency Showers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit