Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. foam soap dispenser EXOS616X
EXOS. foam soap dispenser EXOS616X
    Archiviert

    EXOS. foam soap dispenser EXOS616X

    Foam soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, with stainless steel pull lever, suitable for Franke foam soap, includes mounting materials and 650 ml Franke foam soap. Dimensions 120 x 357 x 120 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code       1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height     358.00 mm
      Overall width     120.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting
      Filling quantity     650.00000
      Filling quantity uom     ml
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable     Foam soap
      Type of operation     Manual operation
      Type of soap container     Single-use bag
      Surface finish     Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030022945
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)358
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit