Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003
F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003

    F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003

    Google-Übersetzung,
    F3E-Therm Thermostatmischer DN 15 für Wandmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für den Sanitärbereich. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung durch Handbewegung. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit der Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithiumbatterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing hochglanzverchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer, Sieben und Schraubrosetten. Ausladung 250 mm. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar  0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      250.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      10.00 seconds
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030026612
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit