Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double toilet roll holder CHRX676N
Double toilet roll holder CHRX676N

    Double toilet roll holder CHRX676N

    Google-Übersetzung,

    Doppel-Toilettenpapierhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, für 2 Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 140 mm, diebstahlgeschützte Spindeln, kontrollierter Papierverbrauch durch Spindelstopp , inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

    Abmessungen 335 x 98 x 132 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      98.00 mm
      Overall width      335.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      140.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030028851
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)335
    • Tiefe (mm)132
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)1.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit