Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. multiple washbasin ANMW0014
Archiviert

EXOS. multiple washbasin ANMW0014

EXOS. multiple washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (tempera ture-resistant up to 80°C). Colour Alpine white, with storage surfaces. Mounting on washbasin back panel. The unit has up to 5 seamless moulded bowls, no overflow and lowered tap ledge with tap hole. Variable gaps between bowls, available with/without apron or gel-coated edges. Individual washbasin length up to 3600 mm, with or without splashback. Mounting material, strainer waste DN 32, anti-theft device for waste cover with InoxPlus coating included.

Minimum dimensions: 600 x 125 x 500 mm (W x H x D) (bowl 380 mm)
Minimum dimensions: 700 x 125 x 500 mm (W x H x D) (bowl 500 mm)

Detailed specifications regarding type of installation and distance between bowls will be clarified when the order is received using manufacturing specifications (available on request from Franke).

Spezifikation
  • Material code      Miranit
    Overall depth      500.00 mm
    Overall height      125.00 mm
    Type of mounting      Wall mounting
    Overflow      No
    Number of tap holes      0.00000
    Tap ledge      No
    Siphon diameter      DN 32

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2030032423
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeWash basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit