Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
    Archiviert

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 400
      Filling quantity uom Towels
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Paper towel
      Type of operation Manual operation
      Surface finish Satin finished
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034625
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit