Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
    Archiviert

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034630
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHygiene bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)332
    • Breite (mm)234
    • Tiefe (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit