Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EW
EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EW
    Archiviert

    EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EW

    Paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel with satin finished, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity paper towel dispenser 300 - 400 pieces of Z-folded paper depending on convolution, waste bin with approx. 30 liter capacity, integrated bag holder, includes mounting materials. Dimensions 304 x 1166 x 251 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 251.00 mm
      Overall height 1,166.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 400
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 30
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030034663
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1166
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)251
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)17.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-function dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 19 13
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispenser With Disposal Units
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit