Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S-Mix self-closing wall-mounted mixer F5SM2002
F5S-Mix self-closing wall-mounted mixer F5SM2002

    F5S-Mix self-closing wall-mounted mixer F5SM2002

    Google-Übersetzung,
    F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Einhebelmischer zur Wandmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, strömungsdruckunabhängig durch mediumgetrennte Bauweise. Stufenlose Einstellung der Fließdauer. Mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Anschluss an heißes und kaltes Wasser. Gehäuse mit Abgang oben, G 3/4 B, zum Einbau von gebogenem Abgang oder Aufputz-Duschrohr. Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Mit verstellbaren und verdrehsicheren Anschlüssen mit Rückflussverhinderer und Sieben, komplett abgedeckt mit tiefenverstellbaren Schraubrosetten. Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation    No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      Yes
      Type of shower      Wall fitting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030036685
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)223
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit