Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    Google-Übersetzung,
    90°-Winkel-Gelenkstange zur Wandmontage, horizontal und vertikal, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, mit vier Edelstahlabdeckungen zum Verstecken Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Typ links Abmessungen 806 x 983 x 726 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030038227
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)983
    • Breite (mm)819
    • Tiefe (mm)726
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit