Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2008
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2008

    F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2008

    Google-Übersetzung,
    F5E-Therm Thermostatarmatur DN 15 für Wandmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Option zur thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über vormontierte Desinfektionseinheit. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium-Batterie (CR-P2) und Berührungssensor im verbrühungsgeschützten Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Vollmetallausführung, hochglanz verchromt. plattiertes Messing. Mit verstellbaren und abschließbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Schmutzfängern, komplett abgedeckt mit tiefenverstellbaren Schraubrosetten. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung und Speicherung der Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Number of batteries     1.00000
      Type of batteries     CR-P2
      Protective system     IP 59K
      Power supply connection     Battery 6-V
      Position of water connection     From backside
      Diameter nominal     DN 15
      Calculation flow rate cold water     0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water     0.15 liter per second
      Functional principle     Electronic self-closing
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Power consumption     1.50000
      Volume flow rate at 3 bar     0.23 liter per second
      Inlet size     G 1/2 B
      Type of mixing     Thermostat
      Adjustable flow time     Yes
      Material casing     Brass
      Material fitting     Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing     Chromed
      Surface finish fitting     Chromed
      Thermal disinfection     Automatic
      Protective shutdown     Yes
      Volume flow rate bypass     0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing     24h after the last activity
      Maximum flow time     255.00 seconds
      Minimum flow time     1.00 seconds
      Default flow time     30.00 seconds
      Type of sensor     Opto-electronic sensor
      Circulation     No
      Hygiene flushing     Yes
      Additional connections     No
      Connection with pay water dispenser     Not possible
      Shower pipe draining     No
      Type of shower     Wall fitting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030039548
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeElectronic self closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)305
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit