Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004
F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004

    F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004

    Google-Übersetzung,
    F3S-Mix Selbstschluss-Einhandmischer DN 15 als Fertigeinbauset zum Einbau in Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschließende Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Ausführung, selbstschließend, stufenlose Einstellung der Fließdauer. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Anschluss an heißes und kaltes Wasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile hochglanzpoliert, verchromt. Halterahmen inkl. Profildichtung, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Verschraubung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Siebe. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.
    Spezifikation
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      In-wall fitting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030040074
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeSelf closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit