Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005

    Google-Übersetzung,
    Höhenverstellung für F5 Hauben-Haartrockner, zur Wandmontage, 600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, mit 4 mm starkem Kristallspiegel, vollflächig verklebt, abgedeckt, vandalismusgeschützter Kabelkanal, Farbe Kombination silber/signalrote Endkappen. Abmessungen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Signal red

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030052333
    • ProduktfamilieDryers
    • ProduktgruppeHeight adjusters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1210
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHair driers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit