Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    Google-Übersetzung,
    AQUAJET-Comfort Brausekopf mit Kunststoff-Strahlkopf stufenlos regelbar zwischen 13–23°, Anti-Kalk-System und geringer Aerosolbildung. Zur Montage auf Franke Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm, Messing hochglanz verchromt.
    Spezifikation
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030054254
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeShower heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)94
    • Tiefe (mm)141
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit