Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3E Therm electronic thermostat mixer F3ET2004
F3E Therm electronic thermostat mixer F3ET2004

    F3E Therm electronic thermostat mixer F3ET2004

    Google-Übersetzung,

    F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigmontageset zur Wandmontage in Befestigungsmaterial, für Duschanlagen. Elektrisch gesteuert, Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche und Thermostat, mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile hochglanzverchromt. Mit Halterahmen und Profildichtung, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Verschraubung, inklusive Fühler mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Auslösung der Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung statistischer Daten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.

    Entweder für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) pro Armatur oder separate Stromversorgung über Netzteil 6,75 V/12 V DC.

    Batteriefach inkl. Batterie oder Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing with thermostat
      parameterization remote control
      power supply connection 6,75 / 12 V DC
      position of power connection from top
      power consumption 1.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection manual
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030067170
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeElectronic self closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit