Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    Google-Übersetzung,
    F3S WC-Druckspüler DN 20, für wandhängende WC-Becken, Armaturengruppe 1, mit Fernbedienung für Unterputzmontage. Besonders geeignet für vandalismusgefährdete Anlagen. Selbstschluss-Oberteil für Fernbedienung, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Konstruktion, selbsttätig und spielfrei schließend. Automatische Spülstromregulierung und einstellbare Spülwassermenge. Druckspüler komplett mit Spülrohranschluss und Verschraubung. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile glanzverchromt. Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für unsichtbare Montage mittels Gewindestangen, bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, vormontierte Druckknopfbetätigung, Unterputzkasten. Hydraulische Steuerleitungen und Leerrohr (2 m) sowie Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über den Technikraum.
    Spezifikation
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030068191
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeSelf closing WC flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika