F5E - A3000 offenes Duschpaneel aus Edelstahl für Wandmontage mit Durchgangsventil und Anschlussstutzen für Brausekopf. Elektronisch gesteuert, für den rückseitigen Anschluss an vorgemischtes Warm- oder Kaltwasser. Anschlussstutzen für den erforderlichen zusätzlichen DN 15 KWC Brausekopf mit vormontiertem Durchflussregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig gekapselt, inkl. Sicherheitsschrauben. Mit Magnetventil, Piezo-Taster mit Start-/Stopp-Funktion, wasserdichtem Elektronikmodul, elektrischem T-Stück zum Anschluss an Systemkabel, Anschlussschlauch mit absperrbarem Durchflussregler und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Mit Parametrierungsmöglichkeit, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2-Funktionscontroller, 24 V DC.
Gehäuseabmessungen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)
Duschkopf muss separat bestellt werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Belgien | Australien | Kanada | Südafrika |
Deutschland | USA | |||
Estland | ||||
Finnland | ||||
Frankreich | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Lettland | ||||
Litauen | ||||
Luxemburg | ||||
Niederlande | ||||
Österreich | ||||
Polen | ||||
Rumänien | ||||
Russland | ||||
Schweden | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slowakei | ||||
Slowenien | ||||
Spanien | ||||
Tschechische Republik | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich |