Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    Google-Übersetzung,

    F5 Smart Urinaleinheit zur Montage hinter einem Einzelurinal aus Edelstahl CMPX539. Wasserweg vormontiert mit Schlauch für Wasseranschluss, Absperrung und Magnetventil. Steuereinheit in versiegelter Kunststoffbox zur drahtlosen Kommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithiumbatterie (CR-P2) pro Steuereinheit oder separate Stromversorgung über Netzteil 6,75 V/12 V DC.

    Batteriefach inkl. Batterie oder Netzteil mit Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030070859
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic urinal flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika