Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic wall-mounted mixer F4ET1001
Thermostatic wall-mounted mixer F4ET1001

    Thermostatic wall-mounted mixer F4ET1001

    Google-Übersetzung,
    F4ET-Med Thermostat-Wandbatterie als DN 15 Wandbatterie, für Wandmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Sanitärräume im Gesundheits- und Pflegebereich. Optoelektronisch gesteuert, Auslösung durch Handbewegung mit anschließender automatischer Umstellung auf Körpererkennung. Thermostat mit Metallgriff, inkl. Hebel für berührungsarme Bedienung und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, stagnationsfreie Hygiene-Magnetventilkartusche, Durchflussmengenregler 9,0 l/min, 6 V Lithium-Batterie (CR-P2) und Sensor im verbrühgeschützten Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelter, mengenreduzierter, gleichmäßiger Wasserfluss aus bleiarmem Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierelementen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollflächig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 210 mm. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung zur Dauerbetrachtung und Speicherung statistischer Daten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Spezifikation
    • With backflow preventer yes
      Compatible A3000 open no
      Default automatic hygiene flush 24h after the last activity
      Depressurised no
      With filter yes
      Adjustable flow time yes
      Functional principle electronic self-closing
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting brass-look
      Maximum flow time 255 Seconds
      Minimum flow pressure 1 bar
      Minimum flow time 1 Seconds
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 210 mm
      Overall width 316 mm
      Parameterization remote control
      Pop-up waste set no
      Power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown yes
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 115 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation sensor operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-connections
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072424
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps medical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)316
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika