Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbe Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen, nahtlos eingeformtes Becken, ohne Überlauf, ohne Hahnloch. Montage an Waschtischrückwand. Schwallkante hinten, inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T). Beckenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T).
    Spezifikation
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls 1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 650 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030072429
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika