Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Google-Übersetzung,
    Tropfschale mit Halterung zum Einhängen am Spendergehäuse, abnehmbare quadratische Kunststoffschale in Grau, für MEDCARE Spender 1000 ml. Abmessungen 150 x 408 x 265 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003363
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeComplementary parts accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)408
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit