Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0005
MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0005

    MEDCARE 90° angled grab rail with hand shower holder MEDC0005

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE 90° Winkelhandlauf mit Handbrausehalter, zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche basaltgrau beschichtet, 32 mm Rohrdurchmesser, 1,5 mm Materialstärke, 84 mm Wandabstand, mit Kunststoff-Endkappen, verdeckte Montage über Edelstahlzylinder und Rosetten, ausgestattet mit Kunststoff-Brausehalter, Farbe Alpinweiß, inkl. Befestigungsmaterial. Maße rechte Ausführung 600 x 1100 x 84 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 1,123 mm
      overall width 606 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003772
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1123
    • Breite (mm)606
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika