Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV

    PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV

    Google-Übersetzung,
    PLANOX Waschtischunterschrank mit nahtlos geschweißter Wanne, drei Waschbecken, zur Wandmontage, Anschluss an vorgemischtes Warm- oder Kaltwasser von hinten rechts oder links. Edelstahlgehäuse, satiniert, Materialstärke 1,5 mm. Mittiger Ablauf, flach perforiert, G 1 1/2 B, inklusive Montagematerial. Anschlussfertig, mit montierten, selbstschließenden F3S-Armaturen, hydraulisch gesteuert, kolbenlos, selbstschließend, stufenlos einstellbare Durchflusszeit, Gehäuse aus poliertem, verchromtem Messing. Luftsprudler mit integriertem Durchflussregler (3,0 l/min). Abmessungen: 1800 x 530 x 450 mm (B x H x T), Breite des Waschbeckens: 600 mm
    Spezifikation
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 1,800 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600004025
    • ProduktfamilieWashbasins & Washtroughs
    • ProduktgruppeWashtroughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)530
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_99
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash troughs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika