Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637B

    Google-Übersetzung,
    EXOS Papierhandtuchspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front schwarzes Einscheiben-Sicherheitsglas, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen eine Papierrolle, Papiertransport erfolgt automatisch – von Hand, wartungsfreier Mechanismus, keine elektrischen Anschlüsse oder Batterien erforderlich, einfacher Rollenwechselmechanismus für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalem Durchmesser 200 mm, feste Papierabrisslänge 260 mm, verstellbarer Papierrollenhalter für optimierte Papierausgabe, inklusive Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008779
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)9.37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit