Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Foam soap dispenser STR625
STRATOS Foam soap dispenser STR625

    STRATOS Foam soap dispenser STR625

    Google-Übersetzung,

    STRATOS elektronischer Seifenspender zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungslosem opto-elektronisch gesteuertem Näherungssensor, integrierte Abschaltung beim Öffnen des Gehäuses, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand, inklusive sechs 1,5 V (=9 V) AA-Batterien, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, dosiert je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm über Waschtisch oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • filling quantity 800
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 6
      overall depth 126 mm
      overall height 303 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries AA Mignon battery 1.5 V
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008887
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)303
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)126
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit