Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    Google-Übersetzung,

    STRATOS Papierhandtuch- und Seifenspender-Kombination zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Schlüssel, Papierhandtuchspender Fassungsvermögen 300-400 Stück für Papier mit Z-Falz, Seifenspender geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-Drückhebel, inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 396 x 305 x 134 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 soap dispenser
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 0.8
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 396 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of consumable 2 liquid soap
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008934
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)396
    • Tiefe (mm)134
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDispensers and acceptance units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika