Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs
    Archiviert

    Model 2030 Operable Walls - Hinged Pairs

    The KWIK-WALL Model 2030 is our most popular panel configuration. Panels are hinged together in groups of two (2) to allow for quick and easy movement of multiple panels from the storage location to the installed position. The track system is a continuous straight run which also simplifies the structural header requirements that are necessary to support the wall system. A full range of panel finishes, options and accessories are available to customize the wall to best suit your requirements.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030
    • ProduktfamilieMoveable Walls
    • Produktgruppe2000 Series Moveable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)194
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Klassifizierung10 22 23.23
    • Format2014TitelMovable Panel Systems
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit