Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung
Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung
Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung
Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung
Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung
Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung
    Label

    Label HB-Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung

    4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)

    Die Tür bewegt sich horizontal und steuert bei Annäherung an die Schließposition automatisch das Senken und den Vorlauf der Tür, damit diese sowohl an der Wand als auch am Boden anschließt, so dass die hermetische Abdichtung durch das Komprimieren spezieller Gummidichtungen erfolgt, die an allen vier Kanten der Tür angebracht sind.

    Spezifikation
    • Automatische Schiebetür mit hermetischer Abdichtung - 1 Flügel

      Tür Typ:

      __ HB-SAITE1 Türblatt Edelstahl

      __ HB-SALTE1 Türblatt Laminat

      Abmessungen:

      Breite Durchgangsöffnung LV: ____ (mm)

      Breite Durchgangsöffnung HV: ____ (mm)

      Öffnung:

      __Rechts öffnend

      __Links öffnend

      bestehend aus:

      • Automatisierung ETH/E (ETH/E-HW) mit Brushless-Motor:
        • Automatisierung auf Träger aus Aluminiumlegierung 125 mm und Seitenteile aus ABS
        • Inspektionierbare Abdeckungs-Gruppe mm 135(T) x180(H) aus Aluminiumlegierung
        • Befestigung auf Tragstruktur mit Gleitschiene aus Aluminiumlegierung, suspendiert auf Leiselauf-Führung aus Polyzene
        • Brushless-Motor 24Vdc mit integriertem Encoder.
        • Antrieb mittels Zahnriemen aus Gummi mit Kevlar-Leisten, antistatisch
        • Drei Türstützwagen mit Entgleisungssicherung für Modell ETH/E (bis 150Kg)
        • Vier Türstützwagen mit Entgleisungssicherung für Modell

      ETH/E-HW (bis 250Kg)

      • Steuereinheit mit Mikroprozessor mit Teach-in- Funktion und automatischer Steuerung der Sicherheitsfunktionen (Quetschsicherung, Richtungsumkehr, Sicherheitsbewegung bei niedriger Geschwindigkeit).

      Optionale Elemente, die getrennt zu bestellen sind

      • Laibungen
      • Sichtglaseinsätze
      • Elektrische und manuelle Jalousien
      • Griffe und Haltegriffe für Schiebetüren
      • Impuls-Einrichtung
      • Batterien für die Notöffnung
      • Verplombungen
      • Streifen
      • Verkleidungen Abdeckungs-Gruppe

      Die Krankenhaus-Schiebetüren von Label erfüllen die Anforderungen der Norm EN16005 über die Sicherheit bei der Benutzung von automatischen Türen.

      Weitere Einzelheiten finden Sie in der technischen Dokumentation von LABEL Automatic Door Solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlabel-hb-hermetically-sealing-sliding-door
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeHospital Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 16 73
    • Format2014TitelSliding Composite Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors