Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS

    Google-Übersetzung,

    ENERGYGLASS-Sonnenschutzgläser regulieren die Übertragung von Licht und Wärme, die durch sie hindurchtreten, und erreichen das perfekte Gleichgewicht zwischen Transparenz und Temperatur, um Innenräumen Komfort zu verleihen.

    Spezifikation
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerenergyglass
    • ProduktfamilieENERGYGLASS
    • ProduktgruppeCONTROL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)3210
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)111
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003188
    • ETIM-NameGlass
    • UNSPSCNameLaminated glass
    • UNSPSCCode30171705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaminated glass sheets
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 11 31
    • OmniClassTitelLaminated Glass
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Argentinien
    Bolivien
    Brasilien
    Chile
    Ecuador
    Falklandinseln (Malvinen)
    Französisch-Guyana
    Guyana
    Kolumbien
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela