Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verkleidung Außen / Verlegung auf Putz
Verkleidung Außen / Verlegung auf Putz
Verkleidung Außen / Verlegung auf Putz
Verkleidung Außen / Verlegung auf Putz
    Laminam

    Verkleidung Außen / Verlegung auf Putz

    Verlegung als Verkleidung außen / Verlegung auf Putz

    Laminam 3+ und Laminam 5/5+ können als Außenverkleidung verwendet werden. Bei der Wahl des Plattenformats ist es daher ratsam, die Sonneneinstrahlung, die geografische Lage und die Farbe der Platten zu berücksichtigen (dunkle Farben und vor allem Schwarz ziehen mehr Wärme an, was zu einer größeren Wärmeausdehnung führt). Die Wahl des Formats, das an der Fassade verwendet werden soll, muss sorgfältig bewertet werden, um dem Verleger eine korrekte Installation (Handhabung, doppeltes Auftragen des Klebers, Verkleben und Schlagen) entsprechend der Höhe der Wand und der Baustellenausrüstung (Gerüste, Kräne, Aufzüge) zu ermöglichen.

    Kontaktieren Sie Laminam

    Spezifikation
    • Laminam 3+ (Nenndicke 3,5mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

      Laminam 5 (Nenndicke 5,6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß.

      Laminam 5+ (Nenndicke 6mm)

      Durch Feuchtvermahlung von Rohton, Granitstein und metamorphem Gestein mit Feldspatanteil und Keramikpigmenten hergestelltes Porzellanlaminat. Durch eine spezielle Formpressung im Kompakter verdichtet und im Hybridverfahren bei 1200°C gesintert. Mit rechteckigem Rand in einem Werkmaß und Strukturverstärkung mit inertem Material (auf der Rückseite angebrachte Glasfasermatte).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-cladding-plaster
    • ProduktfamilieCeramic slab application
    • ProduktgruppeOutdoor Cladding
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialGlass fibre
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC011951
    • ETIM-NameWall covering applicator
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tile floor channels
    • Klassifizierung12 42 13
    • Format2014TitelCeramics
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes