Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
Add Move Barstool Back 63
    Lammhults

    Add Move Barstool Back 63

    Google-Übersetzung,
    Die Designerin Anya Sebton macht einen weiteren Schritt in der Evolution des erfolgreichen Hockers und Stuhls Add. Neben dem starken grafischen Stil bietet das Add-Sortiment jetzt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in Bezug auf dynamische Arbeitsumgebungen. Als weitere Ergänzung zum Add-Sortiment geht Add Move mit modernen Ansprüchen an Design, Funktion und Ergonomie einher.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraddmove-barstool-back-630
    • ProduktfamilieBarstools and Stools
    • ProduktgruppeAdd
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)960
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)8.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit